BCC06JL

Dostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Ładowanie...
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68