BCC0FMU
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-010
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Interfejs
- DeviceNet Thin
- Przewód
- PVC Ekranowany szary, 1 m
- Liczba żył
- 4
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K