BCC06WN

Dostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC M313-M413-3E-300-VX8334-100

Ładowanie...
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
5...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K