BCC0578

Wkrótce niedostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Ładowanie...

wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej

Zalecana alternatywa

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
TPE Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement