BCC00Z7
Złącze wtykowe do konfekcji
Kod produktu:
BKS-S147M-00
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Przyłącze
- M16x0.75-Żeński, prosta, 7-stykowe
- Ilość styków możliwych do podłączenia
- 7
- Rodzaj mocowania przewodu
- Połączenia lutownicze
- Średnica przewodu D
- 6...8 mm
- Napięcie robocze Ub
- 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 5.0 A
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02