BCC06Z0

Dostępny

Złącze wtykowe do konfekcji

Kod produktu:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Ładowanie...
Przyłącze
M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
3
Przekrój przyłącza
0.14...0.34 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Połączenia lutownicze
Średnica przewodu D
3.5...5 mm
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02