BCC015A
Złącze wtykowe do konfekcji
Kod produktu:
BKS-S149-00
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC06Z5
BCC M334-0000-10-000-31X450-000
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
- Ilość styków możliwych do podłączenia
- 4
- Przekrój przyłącza
- 0.14...0.5 mm²
- Rodzaj mocowania przewodu
- Zaciski śrubowe
- Średnica przewodu D
- 3.5...5 mm
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Stopień ochrony
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02