BCC0159
Złącze wtykowe do konfekcji
Kod produktu:
BKS-S146-00
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BCC06YY
BCC M343-0000-10-000-34X325-000
- Przyłącze
- M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
- Ilość styków możliwych do podłączenia
- 3
- Przekrój przyłącza
- 0.25 mm²
- Rodzaj mocowania przewodu
- Połączenia lutownicze
- Średnica przewodu D
- 5.00 mm
- Napięcie robocze Ub
- 30 VDC
- Stopień ochrony
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -25...100 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
EAC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02