BPI007K

Dostępny

Koncentratory pasywne

Kod produktu:

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Ładowanie...
Gniazda przyłączeniowe
4x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
2x LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
8x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przyłącze (COM 1)
Zaciski śrubowe/wtykowe
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A (przy podwójnym zasilaniu);8 A (przy pojedynczym zasilaniu)
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Wyposażenie mechaniczne

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Koncentratory pasywne

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław