BPI009Z

Koncentratory pasywne

Kod produktu:

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-100

Ładowanie...
Gniazda przyłączeniowe
4x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
8x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Wyposażenie mechaniczne

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącze wtykowe do konfekcji

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław