BPI00C9
Koncentratory pasywne
Kod produktu:
BPI 4M303N-5K-B0-KPX60-050
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BPI00F6
BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-050
- Gniazda przyłączeniowe
- 4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
- Wskaźnik napięcia roboczego
- LED zielona
- Wskaźnik funkcji przełączania
- 4 x żółta dioda LED
- Typ sygnału
- NPN
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Maks. prąd wyjściowy
- 3 A
- Maks. prąd sumaryczny
- 8 A
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08