BPI00C8

Koncentratory pasywne

Kod produktu:

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150

Ładowanie...
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
4 x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Maks. prąd wyjściowy
3 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08