BCC06YP

Dostępny

Dławnice kablowe do szaf

Kod produktu:

BCC M454-M454-5D-RM002-000

Ładowanie...
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Szczegóły instalacji
M16x1.5
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12