BES056A

Dostępny

S-BES M P

Kod produktu:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna/powlekane/PTFE
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
60 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Uchwyt zaciskowy ze stałym ogranicznikiem