Opis produktu
Stacjonarne czujniki Ident firmy Balluff precyzyjnie i niezawodnie odczytują kody kreskowe, kody 2D i kody DMC. Są one na stałe zainstalowane w systemie i dzięki prostej obsłudze zapewniają szczególnie szybkie i niezawodne wykrywanie kodów podczas bieżącej produkcji.
Znormalizowane interfejsy automatyki i IT zapewniają przekazanie odczytanych informacji do sterownika PLC lub systemów informatycznych. Ponadto niektóre warianty są wyposażone w interfejs IO-Link i oferują dodatkowe informacje dotyczące monitorowania stanu, np. drgań lub jakości kodu. Podsumowując: wyjątkowy multitalent w dziedzinie identyfikacji optycznej.
- Zastosowanie
-
Code analysis
Code reading - Kod kreskowy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Kod 2D
-
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod - Rozdzielczość obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
- Zasięg
- 50...600 mm
- Pole widzenia
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Rodzaj światła
- LED
- Źródło światła oświetlenia
-
LED white
LED infrared - Interfejs
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Materiał obudowy
- Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
- Wymiary
- 56 x 56 x 59 mm
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03