BFF000C

S-BFF C

Kod produktu:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

Ładowanie...
Zakres działania
1...150 cm/s - media wodne
3...300 cm/s olej
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Wyjście przełączające
PNP
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
80 mm
Złącze procesowe
NPT 1/2" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Stal nierdzewna (1.4305)
Temperatura czynnika
-20...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
100 bar
Temperatura otoczenia
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław