BTS0003
Bezdotykowe czujniki temperatury na podczerwień
Kod produktu:
BTS M30E0-PSB-H0001-S04G
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Zakres pomiarowy
- 250...1250 °C
- Rozdzielczość temperatury
-
1 °C
1 °F
1 % - Powtarzalność
- ±1 °C
- Długość fali
- 1200…1700 nm
- Stosunek odległości
- 50:1
- Wymiary
- Ø 30 x 190 mm
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Wyjście analogowe
- Analogowy, natężenie 4…20 mA
- Wyjście przełączające
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło kronowe borokrzemianowe (N-BK7), powlekane
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna, Stal nierdzewna (1.4404)
Aluminium anodyzowane, czarne, Aluminium (3.3206) - Stopień ochrony
- IP65, IP67
- Temperatura otoczenia
- -5...65 °C
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11