BFO002W

Dostępny

S-BFO 18A GD

Kod produktu:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

Ładowanie...
Zalecane akcesoria
Wersja
Ø 6, standard
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
1 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
Zasięg
20 mm
Temperatura otoczenia
-40...150 °C
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 3.0 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
segmentowana wiązka
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz światłowodowy

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06