BFO0049

Dostępny

S-BFO 18A GT

Kod produktu:

BFO 18V-LDD-MZG-23-2,0

Ładowanie...
Wersja
Ø 6, optyka 90°
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
Stal nierdzewna
Zasięg
200 mm
Temperatura otoczenia
-20...250 °C
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 2.1 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Jednorodna wiązka
Stopień ochrony
IP50
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacz światłowodowy

Elementy optyczne: filtry, przesłony, soczewki, lusterka zwrotne, obiektywy

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06