BVS002C
Kamera inteligentna
Kod produktu:
BVS SC-M1280Z00-07-000
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Zastosowanie
-
Śledzenie obiektu
Kod+analiza tekstu
Weryfikacja obiektu - Rozdzielczość obrazu
- 1.3 MP(1280 x 1024 pikseli)
- Typ czujnika - wizyjny
- CMOS 1/1.8" monochromatyczny, globalna migawka
- Materiał obudowy
- Aluminium, Lakierowane
- Wymiary
- 62 x 55 x 110 mm
- Wyjście przełączające
- 8x IO z możliwością konfiguracji
- Interfejs
- LAN (gigabitowy Ethernet)
- Napięcie robocze Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP67, z szyną ochronną
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01