BIS017N
Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem
Kod produktu:
BIS M-402-045-003-07-S4
wycofywany z oferty
- Nazwa grupy produktów
- HF (13.56 MHz)
- Wymiary
- Ø 12 x 37.3 mm
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Kształt anteny
- okrągły
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
- Materiał obudowy
- Mosiądz, Interfejs aluminium, niklowane
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Dane procesowe wejściowe
- 10 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 10 bytes
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC obsługuje tylko LPS/klasa 2
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01