Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BIC007J

Dostępny

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów

Kod produktu:

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Ładowanie...
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 12-stykowe, 0.20 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
PBTP
Wymiary
40 x 40 x 52 mm
Temperatura otoczenia
-5...65 °C
Stopień ochrony
IP67
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Uchwyty uniwersalne

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Transmisja sygnałów

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław