BCC0J1P
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M414-E894-8G-672-ES24N9-050
64,48 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Czas dostawy na żądanie (zwykle: 3-4 tygodnie)
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze 2
- RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Przewód
- TPE Ekranowany Czerwony, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -40...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.0 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP20