BCC0HZC
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010
- Przyłącze 1
- RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
- Przyłącze 2
- RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
- Interfejs
- Ethernet/IP
- Przewód
- PUR Ekranowany Zielony, 1 m
- Liczba żył
- 8
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -30...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 0.5 A
- Stopień ochrony
- IP20/IP20