BVS002H
Kamery przemysłowe
Kod produktu:
BVS CA-M1456Z00-31-000
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wersja
- Kamera przemysłowa
- Interfejs
- Ethernet gigabitowy, POE
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount
- Wymiary
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Typ czujnika - wizyjny
- CMOS 1/2,9" monochromatyczny, globalna migawka
- Chip czujnika
- Sony IMX273
- Rozdzielczość obrazu
- 1.6 MP (1456 x 1088 pikseli)
- Materiał obudowy
- Aluminium, Malowanie proszkowe
- Formaty obrazów
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Napięcie robocze Ub
- 11...25 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Stopień ochrony
- IP40
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01