BVS002Y
Kamery przemysłowe
Kod produktu:
BVS CA-C2064Z00-35-000
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Wersja
- Kamera przemysłowa
- Interfejs
- USB 2.0 / 3.0
- Mocowanie obiektywu
- C-Mount
- Wymiary
- 40 x 37.7 x 40 mm
- Typ czujnika - wizyjny
- CMOS 1/1.8" kolorowy, globalna migawka
- Chip czujnika
- Sony IMX265
- Rozdzielczość obrazu
- 3.2 MP (2064 x 1544 pikseli)
- Materiał obudowy
- Aluminium, Lakierowane
- Formaty obrazów
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - Napięcie robocze Ub
- 11...25 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...45 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Stopień ochrony
- IP40
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01