BSP00ZF

Dostępny

S-BSP F

Kod produktu:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

Ładowanie...
Zakres pomiarowy
0...600 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
800 bar
Ciśnienie rozrywające
1570 bar
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
Wyjście przełączające
2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał pierścienia uszczelniającego
FKM
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4301)
PE, Polietylen wyższej gęstości
Temperatura czynnika
-40...125 °C
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław