BES05AM

Dostępny

S-BES M MF

Kod produktu:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Ładowanie...
Wymiary
Ø 18 x 76 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
12 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Faktor 1
Rozszerzony zakres temperatur
Obudowa odporna na odpryski spawalnicze