- Special characteristics
- Washdown
- Zakres pomiarowy
- 0...2 bar
- Dokładność
- ±0.5 % FSO BFSL
- Przekroczone ciśnienie
- 10 bar
- Ciśnienie rozrywające
- 15 bar
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
- Wyjście przełączające
- 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Złącze procesowe
- 1 1/2" Tri Clamp
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Materiał obudowy
-
Stal nierdzewna (1.4301)
PE, Polietylen wyższej gęstości - Temperatura czynnika
- -10...125 °C
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67, IP69K, stan skręcony
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02