BID000Y
Czujniki bezpieczeństwa z RFID
Kod produktu:
BID R03K-4R300
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE - Zasada działania
- bezdotykowy (RFID)
- Siła przytrzymująca aktywator
- 0 N
- Montaż
- dowolnie
- Wymiary
- 91 x 25 x 22 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Materiał obudowy
- Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03