BCC0KP1

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Kod produktu:

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-300

Ładowanie...
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.