BAE010L

Zaprzestano produkcji

Wyświetlacze

Kod produktu:

BDD 750-4D02-000-402-2-A

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Funkcja
Licznik jednoosiowy
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Wejścia, ilość
4
Maks. częstotliwość wejściowa
1 MHz
Wyjścia, ilość
4
Wyjścia cyfrowe
4x PNP
Zasilanie czujnika
5 V/24 V, max 250 mA
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Stopień ochrony przód obudowy
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Wycięcie w panelu
43 x 91 mm
Dokumentacja techniczna

Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym

Enkodery inkrementalne, liniowe

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01