BAE010M
Wyświetlacze
Kod produktu:
BDD 750-1P01-000-203-2-A
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Funkcja
- Moduł wyświetlacza z interfejsem P
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Wejścia, ilość
- 1
- Maks. częstotliwość wejściowa
- 1 MHz
- Wyjścia, ilość
- 2
- Wyjścia cyfrowe
- 2x przekaźnik
- Zasilanie czujnika
- 5 V/24 V, max 250 mA
- Temperatura otoczenia
- -20...60 °C
- Stopień ochrony przód obudowy
- IP65
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE - Wycięcie w panelu
- 43 x 91 mm
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ETIM 4.0
- EC000349
- ETIM 5.0
- EC000349
- ETIM 6.0
- EC000349
- ETIM 7.0
- EC000349
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-33-01-90
- eCl@ss 9.1
- 27-33-02-01