BES05KH

Dostępny

S-BES M S

Kod produktu:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy
Ø 12 mm
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68, wg BWN Pr 20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Nakrętka

Uniwersalny system montażowy

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Electrical Accessories