BCC0JTW

Dostępny

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Kod produktu:

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009

Ładowanie...
Special characteristics
Washdown
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE-V szary, 15 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP69K/IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.