BES05L6

Dostępny

S-BES M EX

Kod produktu:

BES M12MF2-PSC20B-BV02-EXE

Ładowanie...
Wymiary
Ø 12 x 59 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.