BOS026R

Dostępny

S-BOS 21M R

Kod produktu:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Ładowanie...
Seria
21M
Wymiary
15 x 51 x 42.5 mm
Interfejs
2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
Funkcja wejścia
Reset licznika
Opcja ustawień interfejsu
Tryb pracy
Programowanie punktów przełączania
Zasada działania optycznego
Wyjście przełączające
Funkcja przełączania
Histereza
Funkcja czasowa
Funkcja zliczania
Monitor częstotliwości
Przechowywanie danych zał. / wył.
Nadajnik wł./wył
Regulacja zał./wył
Ustawienie fabryczne (Reset)
więcej szczegółów, patrz instrukcja obsługi
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy energetyczny;czujnik optoelektroniczny odbiciowy z eliminacją tła;czujnik optoelektroniczny refleksyjny;bariera optoelektroniczna jednokierunkowa (nadajnik);bariera optoelektroniczna jednokierunkowa (odbiornik), w zależności od ustawienia
Specjalna cecha optyczna
Wielofunkcyjny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 50 mm przy 1 m
Zasięg
Regulowany
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Aluminium, Szkło, PC
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło, pozbawione efektu lustrzanego
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zakres dostawy
Instrukcja obsługi
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Kątowniki mocujące do czujników optoelektronicznych

Uchwyt zaciskowy bez stałego ogranicznika

Uniwersalny system montażowy

Odbłyśniki

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław