SET01KE

Zestawy produktu

Kod produktu:

BAV DG-PH-00096-01

Ładowanie...

Opis produktu

Product sets are now available for greater ordering convenience. These already assembled sets contain the product for example with appropriate accessories such as cables and mounting brackets, etc. and facilitate quick startup. Very convenient: just use one ordering code for the complete set.

1
BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01

Ilość : 1 Szt.

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do systemów montażowych BMS
Materiał
Aluminium anodyzowane
Wymiary
Ø 30 x 300 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
2
BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01

Ilość : 1 Szt.

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do systemów montażowych BMS
Materiał
Aluminium anodyzowane
Wymiary
Ø 30 x 500 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
3
BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00

Ilość : 1 Szt.

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do mocowania drążków z Ø30
do systemów montażowych BMS
Materiał
Aluminium odlew ciśnieniowy
Wymiary
40 x 98 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
4
BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00

Ilość : 1 Szt.

Zasada działania
System montażowy
Zastosowanie
do mocowania drążków z Ø30
do systemów montażowych BMS
Materiał
Aluminium odlew ciśnieniowy
Wymiary
60 x 50 x 60 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław