BES05RT

S-BES M HT

Kod produktu:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Ładowanie...
Wymiary
Ø 5 x 27 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1.5 kHz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4104)
Materiał powierzchni aktywnej
Ceramika
Przyłącze
Przewód, 10 m, Silikon
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...135 °C