BLA000F

Dostępny

S-BL G

Kod produktu:

BLA 72D-002-S4

Ładowanie...
Seria
D
Interfejs
IO-Link 1.1
Zasada działania
Kurtyna świetlna
Specjalna cecha optyczna
Technologia CCD
Charakterystyka wiązki
kolimowane pasmo świetlne, szerokość 80 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław