BLA000H

Dostępny

S-BL G

Kod produktu:

BLA 100D-001-S115

Ładowanie...
Seria
D
Interfejs
2x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Kurtyna świetlna
Specjalna cecha optyczna
Technologia CCD
Charakterystyka wiązki
kolimowane pasmo świetlne, szerokość 105 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
UKCA
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław