BOD002M

Dostępny

S-BOD 24K

Kod produktu:

BOD 24K-LPI07-S4

Ładowanie...
Seria
24K
Wymiary
50 x 21 x 50 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
1 x 1 mm przy 100 mm
Zasięg
50...100 mm
Dokładność
±0.5 %
Powtarzalność
± 50 µm
Rozdzielczość
≤ 10 µm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław