wycofywany z oferty
- Zakres działania
- 1...10 l/min - media wodne
- Napięcie robocze Ub
- 22...26 VDC
- Wyjście przełączające
- 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Średnica wewnętrzna
- 10 mm
- Złącze procesowe
- G 1/2" na zewnątrz
- Materiał złącza
- Stal nierdzewna (1.4571)
- Materiał pierścienia uszczelniającego
- AFM 34
- Materiał obudowy
- PBT
- Temperatura czynnika
- -10...80 °C
- Maks. wytrzymałość na ściskanie
- 20 bar
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03