BFT001P

Dostępny

S-BFT S

Kod produktu:

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

Ładowanie...
Zakres pomiarowy
-50...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Wyjście analogowe
Analog, rezystor
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
25 mm
Złącze procesowe
G 1/2" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
50 bar
Temperatura otoczenia
-40...100 °C
Stopień ochrony
IP66, IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Przewody przyłączeniowe ze złączem

IO-Link sensor/ actuator hubs

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Konwerter sygnału

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław