BIS01CF

Dostępny

Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)

Kod produktu:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Ładowanie...
Nazwa grupy produktów
UHF (860…960 MHz)
Częstotliwość robocza
866…868 MHz
Wymiary
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Typ pamięci
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Pamięć TID, tylko do odczytu
96 Bit
Kształt anteny
Dipol
Montaż
na metalu
Temperatura składowania, tymczasowa
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura otoczenia
-20...85 °C
Materiał obudowy
Ceramika
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Brak zalecanych akcesoriów.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02