BOH00F6

Dostępny

S-BOH A

Kod produktu:

BOH AI-R051-035-01-S49F

Ładowanie...
Wymiary
11 x 9 x 46 mm
Zasada działania
Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Aktywna długość AL. 1
30 mm
Zasięg
10...500 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 1 m, PUR
Materiał obudowy
PA 6
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Szczegóły instalacji
Śruba M3 (2x)
Najmniejsza część typ.
0.50 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Wzmacniacze do głowic czujników

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05