BES05UF

Zaprzestano produkcji

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Kod produktu:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Zalecane akcesoria
Wymiary
Ø 12 x 62 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
380 Hz
Materiał obudowy
AISI 316Ti
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Przewód, FEP
Napięcie robocze Ub
7...9.6 VDC
Temperatura otoczenia
-25...140 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Certyfikat MTTF.

Wzmacniacz sygnału