BES05UU

Zaprzestano produkcji

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Kod produktu:

BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03

Ładowanie...

wycofywany z oferty

Zalecane akcesoria
Wymiary
Ø 30 x 67 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
380 Hz
Materiał obudowy
AISI 316Ti
Materiał powierzchni aktywnej
PVDF/PTFE
Przyłącze
Przewód, FEP
Napięcie robocze Ub
7...9.6 VDC
Temperatura otoczenia
-60...60 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Certyfikat MTTF.

Wzmacniacz sygnału