- Kształt wpustu
- Kanałek typu T
- Wymiary
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Zasada działania
- Czujnik pola magnetycznego
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- TPU odporny na iskry spawalnicze czarny, 300 mm
- Zastosowanie
-
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Obszar spawania - Szczegóły instalacji
- możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
- Materiał obudowy
- PA 12
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Wyjście przełączające
- IO możliwość konfiguracji Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- 0...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04