- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujnik kontrastu
- Czujnik luminescencji
- Czujniki koloru
- Czujniki optoelektroniczne kątowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe i bariery optoelektroniczne
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
- Czujniki optoelektroniczne refleksyjne
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe
- Kurtyny świetlne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optoelektroniczne czujniki odległości
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Kurtyny świetlne
Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:
5 Wersje
Nasze kurtyny świetlne BLG są idealnym rozwiązaniem do kontroli dużych obszarów, do liczenia części, ustalania wysokości stosów (np. papieru) lub do pomiaru wysokości palet. Dlatego mają przewagę nad klasycznymi barierami optoelektronicznymi jednokierunkowymi, które z reguły dokonują jedynie odczytu punktowego.
Kurtyny świetlne marki Balluff wyposażone są w jedno wyjście przełączające np. do liczenia i jedno wyjście analogowe do zadań pomiarowych.
Najważniejsze cechy
- dostępne różne długości
- również do dużych obiektów o zasięgu do 2,1 m
- idealne do liczenia dzięki krótkiemu czasowi reakcji
- wytrzymała metalowa obudowa
- niewidoczne światło podczerwone
- wyjście przełączające (PNP) i wyjście analogowe (0…10 V)
- proste podłączenie, łatwa instalacja bez dodatkowych urządzeń
- natychmiast gotowe do użytku - brak konieczności parametryzacji
Dostępność
5 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Ilość wiązek | Aktywna długość AL. 1 | Złącze | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
811.9 EUR | 24 | 150 mm |
Analogowe, napięcie 0…10 V PNP Styk zwierny (NO) |
0... 2.1 m | 330 Hz | Podczerwień | |
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
821.8 EUR | 32 | 100 mm |
Analogowe, napięcie 0…10 V PNP Styk zwierny (NO) |
0... 2.1 m | 250 Hz | Podczerwień | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
797.5 EUR | 16 | 100 mm |
Analogowe, napięcie 0…10 V PNP Styk zwierny (NO) |
0... 2.1 m | 250 Hz | Podczerwień | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
835.1 EUR | 48 | 150 mm |
Analogowe, napięcie 0…10 V PNP Styk zwierny (NO) |
0... 2.1 m | 330 Hz | Podczerwień | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
868.4 EUR | 48 | 300 mm |
Analogowe, napięcie 0…10 V PNP Styk zwierny (NO) |
0... 2.1 m | 180 Hz | Podczerwień |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.